Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:04:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KGSNS16-PP-AS
Linear-Kugellager-Einheit
Linear-Kugellager-Einheit; mit selbsteinstellendem Linear-Kugellager, geschlitzte Ausführung, abgedichtet, befettet, nachschmierbar
Produktinformationen










n.r.
AS | Nachschmierbarkeit | |
≈m | 0,2 kg | Gewicht |
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 16 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
H | 42 mm | Höhe |
L | 37 mm | Länge |
B | 53 mm | Breite |
Cmax | 1.430 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 1.550 N | Tragzahl stat. C0 1 |
Anschlussmaße
JB | 40 mm | |
Tol JB | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JB | -0,15 | Untere Toleranz |
B1 | 40 mm | |
A5 | 26,5 mm | |
Tol A5 | +0,01 | Obere Toleranz |
Tol A5 | -0,01 | Untere Toleranz |
JL | 26 mm | Abstand 2 |
Tol JL | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JL | -0,15 | Untere Toleranz |
H2 | 22 mm | Mittenhöhe |
Tol H2 | +0,008 | Obere Toleranz |
Tol H2 | -0,016 | Untere Toleranz |
H4 | 29,3 mm | |
H5 | 6,9 mm | |
T5 | 13 mm | Anschlussmaß |
H6 | 21 mm | Anschlussmaß |
G2 | M6 | |
N1 | 5,3 mm | Anschlussmaß |
N4 | 4 mm | 3 |
N3 | 10 mm | Anschlussmaß |
K5 | M5 | |
K8 | NIP4MZ | Schmiernippel |
W | 3 mm | Schlüsselweite |
8 | Kugelreihen |
Fußnoten
1

2

3

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 16 | |
Dichtung | PP |
Zuletzt angesehene Produkte