Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:29:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KGBO30-PP-AS
Linear ball bearing and housing unit
Linear ball bearing and housing unit; open design, sealed, greased, with relubrication facility; corrosion-resistant design possible
Vorzugsprodukt


n.r.
PP | Dichtung | |
AS | Nachschmierbarkeit | |
≈m | 0,78 kg | Gewicht |
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
H | 63,5 mm | Höhe |
L | 68 mm | Length |
Tol L | h12 | Toleranz |
B | 88 mm | Width |
C | 3.700 N | Load capacity dyn. 1 |
C0 | 3.000 N | Load capacity stat. C0 1 |
Anschlussmaße
JB | 76 mm | |
Tol JB | +0,2 | Obere Toleranz |
Tol JB | -0,2 | Untere Toleranz |
B1 | 63 mm | |
A5 | 44 mm | |
Tol A5 | +0,02 | Obere Toleranz |
Tol A5 | -0,02 | Untere Toleranz |
B2 | 13,6 mm | 2 |
L4 | 32 mm | Distance |
L5 | 48 mm | Distance |
J L4 | 19 mm | Distance |
H2 | 35 mm | Mittenhöhe |
Tol H2 | +0,015 | Obere Toleranz |
Tol H2 | -0,015 | Untere Toleranz |
A3 | 25 mm | |
H6 | 10 mm | |
N! | 6,6 mm | |
N3 | 11 mm | |
K5 | M6 | |
K8 | NIPA2 | Lubrication nipple |
α | 54 ° | Winkel |
5 | Kugelreihen |
Fußnoten
1

2


Downloads:


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch