Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:09:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KSO20-PP
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager KSO..-PP, Schwerlast-Reihe, beidseitig mit Lippendichtung
Vorzugsprodukt





Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 20 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
D | 32 mm | Aussendurchmesser |
L | 45 mm | Länge |
Cmax | 2.200 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 2.310 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 0,04 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
B2 | 10 mm | Breite des Ausschnittes 2 |
N1 | 3 mm | Anschlussmaß 3 |
N4 | 3 mm | 3 |
α | 60 ° | Öffnungswinkel |
6 | Anzahl Kugelreihen |
Fußnoten
1
Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (670 HV + 165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.
2
Maß B2 am Durchmesser FW.
3
Bohrungslage symmetrisch zu Lagerlänge L.
Erstbefettet, beidseitig schleifende Dichtung.

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 20 | |
Dichtung | PP | Abgedichtet |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch