Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:33:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KS20-PP
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager KS..-PP, Schwerlast-Reihe, beidseitig mit Lippendichtung
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 20 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
D | 32 mm | Aussendurchmesser |
L | 45 mm | Länge |
Cmin | 1.780 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 min | 1.600 N | Tragzahl stat. 1 |
Cmax | 2.200 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 2.310 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 0,05 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
L2 | 31,2 mm | |
H13 | Toleranz | |
BL2 | 1,6 mm | |
DN | 30,7 mm | |
N1 | 3 mm | Anschlussmaß 2 |
N4 | 3 mm | |
8 | Anzahl Kugelreihen |
Fußnoten
1
Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (670 HV + 165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.
2
Bohrungslage symmetrisch zu Lagerlänge L.
Erstbefettet, beidseitig schleifende Dichtung.
Nur jeweils eine Schmier- und Fixierbohrung bei Größe 16 und 20.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 20 | |
Dichtung | PP | Abgedichtet |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch