Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:38:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KNO25-B-PP
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager KNO..-B-PP, Leichtbau-Reihe, offene Ausführung, allseitig abgedichtet, nachschmierbar, winkeleinstellbar
Vorzugsprodukt
Produktinformationen




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 25 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
D | 40 mm | Aussendurchmesser |
L | 58 mm | Länge |
Cmax | 3.100 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 2.260 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 0,113 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
B2 | 11,5 mm | Breite des Ausschnittes 2 |
T4 | 1,4 mm | |
A10 | 1,5 mm | Öffnungswinkel |
N4 | 3 mm | 3 |
α | 57 ° | Öffnungswinkel |
b1 max | 2,5 mm | |
5 | Anzahl Kugelreihen |
Fußnoten
1

2

3



Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 25 | |
Dichtung | PP | Abgedichtet |