Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:30:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KN16-B-PP
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager KN..-B-PP, Leichtbau-Reihe, geschlossene Ausführung, allseitig abgedichtet, nachschmierbar, winkeleinstellbar
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 16 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
D | 26 mm | Aussendurchmesser |
L | 36 mm | Länge |
Cmin | 870 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 min | 620 N | Tragzahl stat. 1 |
Cmax | 1.040 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 910 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 28,96 g | Gewicht |
Anschlussmaße
L2 | 24,6 mm | |
BL2 | 1,3 mm | |
DN | 25 mm | |
T4 | 0,7 mm | |
N4 | 3 mm | 2 |
b1 max | 1,5 mm | |
5 | Anzahl Kugelreihen |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 16 | |
Dichtung | PP | Abgedichtet |