Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:19:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KH40-PP
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager KH..-PP, erstbefettet, beidseitig abgedichtet, nachschmierbar
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 40 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
D | 52 mm | Außendurchmesser |
L | 60 mm | Länge |
Cmin | 5.300 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 min | 4.450 N | Tragzahl stat. 1 |
Cmax | 5.300 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 4.950 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 0,19 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
JL4 | 9 mm | |
N2 | 2,5 mm |
Fußnoten
1
Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (670 HV + 165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.
Erstbefettet, beidseitig abgedichtet.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 40 | |
Dichtung | PP | Abgedichtet |
Zuletzt angesehene Produkte