Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:16:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KH10-PP
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager KH..-PP, erstbefettet, beidseitig abgedichtet, nachschmierbar
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 10 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
D | 17 mm | Außendurchmesser |
L | 26 mm | Länge |
Cmin | 510 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 min | 370 N | Tragzahl stat. 1 |
Cmax | 590 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 520 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 14,95 g | Gewicht |
Anschlussmaße
JL4 | 6 mm | |
N2 | 2,5 mm |
Fußnoten
1

Erstbefettet, beidseitig abgedichtet.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 10 | |
Dichtung | PP | Abgedichtet |