Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:28:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KB40-PP
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager KB..-PP, Massiv-Reihe, allseitig abgedichtet, rostgeschützte Ausführung möglich
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 40 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
+0,013/-0,002 | Toleranz | |
D | 62 mm | Aussendurchmesser |
h5 | Toleranz | |
L | 80 mm | Länge |
h12 | Toleranz | |
Cmin | 6.000 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 min | 4.400 N | Tragzahl stat. 1 |
Cmax | 6.400 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 5.600 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 595,64 g | Gewicht |
Anschlussmaße
L2 | 60,3 mm | Max. |
H13 | Toleranz | |
BL2 | 2,15 mm | 2 |
DN | 59 mm | |
N2 | 3 mm | |
6 | Anzahl Kugelreihen |
Fußnoten
1

2


Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 40 |