Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:05:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KTBO25-PP-AS
Linear ball bearing and housing unit
Linear-Kugellager-Einheit; offene Ausführung, abgedichtet, befettet, nachschmierbar; rostgeschütze Ausführung möglich
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 25 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
H | 51 mm | Höhe |
L | 130 mm | Länge |
B | 74 mm | Width |
C | 4.650 N | Tragzahl dyn. C 1 |
C0 | 4.650 N | Tragzahl stat. C0 1 |
≈m | 1,16 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
JB | 54 mm | |
Tol JB | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JB | -0,15 | Untere Toleranz |
B2 | 12,5 mm | 2 |
JL | 70 mm | 3 |
Tol JL | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JL | -0,15 | Untere Toleranz |
H2 | 30 mm | Mittenhöhe |
Tol H2 | +0,015 | Obere Toleranz |
Tol H2 | -0,015 | Untere Toleranz |
A3 | 9 mm | |
T5 | 22 mm | |
H6 | 43 mm | |
N1 | 8,4 mm | |
N3 | 15 mm | |
G2 | M10 | Gewindegröße |
G3 | M8x1 | Gewindegröße |
α | 60 ° | Winkel |
K5 | M8 | Schraube DIN 6912 |
Fußnoten
1
The basic load ratings are only valid for hardened (670 HV + 165 HV) and ground shaft raceways and where the two linear ball bearings are subjected to equal loading.
2
Dimension B2 on diameter FW.
3


Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Size code | 25 | |
Seal | PP | |
Relubrication feature | AS |