Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:35:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KTBO16-PP-AS
Linear-Kugellager-Einheit
Linear-Kugellager-Einheit; offene Ausführung, abgedichtet, befettet, nachschmierbar; rostgeschütze Ausführung möglich


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 16 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
H | 35 mm | Höhe |
L | 84 mm | Länge |
B | 50 mm | Breite |
C | 1.290 N | Tragzahl dyn. C 1 |
C0 | 1.240 N | Tragzahl stat. C0 1 |
≈m | 0,35 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
JB | 36 mm | |
Tol JB | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JB | -0,15 | Untere Toleranz |
B2 | 10,1 mm | 2 |
JL | 45 mm | 3 |
Tol JL | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JL | -0,15 | Untere Toleranz |
H2 | 22 mm | Mittenhöhe |
Tol H2 | +0,015 | Obere Toleranz |
Tol H2 | -0,015 | Untere Toleranz |
A3 | 8 mm | |
T5 | 13 mm | |
H6 | 29,5 mm | |
N1 | 5,3 mm | |
N3 | 10 mm | |
G2 | M6 | Gewindegröße |
G3 | M6 | Gewindegröße |
α | 78 ° | Winkel |
K5 | M5 | Schraube DIN 6912 |
Fußnoten
1

2

3


Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 16 | |
Dichtung | PP | |
Nachschmiermöglichkeit | AS |