Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:35:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KTB40-B-PP-AS
Linear ball bearing and housing unit
Linear ball bearing and housing unit; sealed, greased, with relubrication facility; corrosion-resistant design possible
Produktinformationen


Main Dimensions & Performance Data
FW | 40 mm | Diameter of ball complement |
Tol FW | +0,013 | Upper tolerance |
Tol FW | -0,002 | Lower tolerance |
H | 90 mm | Heigth |
L | 176 mm | Length |
B | 108 mm | Width |
C | 8.800 N | Load capacity dyn. C 1 |
C0 | 9.700 N | Load capacity stat. C0 1 |
≈m | 4,07 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
JB | 80 mm | |
Tol JB | +0,15 | Upper tolerance |
Tol JB | -0,15 | Lower tolerance |
A5 | 54 mm | Mounting Dimension |
B1 | 76 mm | |
JL | 100 mm | 2 |
Tol JL | +0,15 | Upper tolerance |
Tol JL | -0,15 | Lower tolerance |
H2 | 45 mm | Center height |
Tol H2 | +0,015 | Upper tolerance |
Tol H2 | -0,015 | Lower tolerance |
H4 | 56 mm | |
A3 | 20 mm | |
H5 | 12,4 mm | |
T5 | 34 mm | |
H6 | 64 mm | |
N1 | 13 mm | |
N3 | 20 mm | |
G2 | M16 | Thread size |
K8 | NIPA2 | Lubrication nipple |
K5 | M12 | Screw ISO 4762 |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Size code | 40 | |
Seal | PP | |
Relubrication feature | AS |