Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:23:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KGBA25-PP-AS
Linear-Kugellager-Einheit
Linear-Kugellager-Einheit; abgedichtet, befettet, nachschmierbar; rostgeschütze Ausführung möglich


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 25 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
Tol FW | +0,011 | Obere Toleranz |
Tol FW | -0.001 | Untere Toleranz |
H | 60 mm | Höhe |
L | 58 mm | Länge |
Tol L | h12 | Toleranz |
B | 74 mm | Breite |
C | 2.800 N | Tragzahl dyn. C 1 |
C0 | 2.220 N | Tragzahl stat. C0 1 |
≈m | 0,4 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
JB | 60 mm | |
Tol JB | +0,2 | Obere Toleranz |
Tol JB | -0,2 | Untere Toleranz |
A5 | 37 mm | |
Tol A5 | +0,01 | Obere Toleranz |
Tol A5 | -0,01 | Untere Toleranz |
L4 | 54 mm | |
L5 | 40 mm | |
JL | 40 mm | |
Tol JL | +0,2 | Obere Toleranz |
Tol JL | -0,2 | Untere Toleranz |
H2 | 30 mm | Mittenhöhe |
Tol H2 | +0,01 | Obere Toleranz |
Tol H2 | -0,01 | Untere Toleranz |
A3 | 23 mm | |
H6 | 7,8 mm | |
Tol H6 | -0,5 | Toleranz |
N1 | 5,7 mm | |
N3 | 10 mm | |
K5 | M5 | |
K8 | NIPA1 | Schmiernippel |
6 | Kugelreihen |
Fußnoten
1

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 25 | |
Dichtung | PP | |
Nachschmiermöglichkeit | AS |