Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:36:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 125 mm | Wellendurchmesser |
d2 | 125 mm | Dichtungsinnendurchmesser |
B | 15,5 mm | Gesamtbreite |
D3 | 187,5 mm | Außendurchmesser |
g | 187,5 mm | Überstand Gehäuse |
D2 | 177,5 mm | Durchmesser Dichtung |
≈m | 1,14 kg | Gewicht |
Downloads: