Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:20:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Wellendurchmesser |
d2 | 90 mm | Dichtungsinnendurchmesser |
B | 12,5 mm | Gesamtbreite |
D3 | 116,5 mm | Außendurchmesser |
g | 116,5 mm | Überstand Gehäuse |
D2 | 108 mm | Durchmesser Dichtung |
≈m | 221,62 g | Gewicht |
Downloads: