Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:22:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Wellendurchmesser |
d2 | 55 mm | Dichtungsinnendurchmesser |
B | 11 mm | Gesamtbreite |
D3 | 75,5 mm | Außendurchmesser |
D2 | 67 mm | Durchmesser Dichtung |
≈m | 12,75 g | Gewicht |
Downloads: