Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:35:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VRE310-F
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlagereinheiten, bestehend aus Gehäusekörper VR, Welle VRW und zwei Lagern


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Wellendurchmesser |
a | 210 mm | Länge Fuß |
h1 | 138 mm | Höhe |
g2 | 381 mm | Gesamtbreite mit Deckel |
≈m | 30,3 kg | Gewicht |
Abmessungen
B | 27 mm | Breite |
b | 60 mm | Breite Fuß |
c | 25 mm | Höhe Fuß |
D | 110 mm | Aussendurchmesser Lager |
d2 | 60 mm | Wellendurchmesser Schulter |
d4 | 42 mm | Wellendurchmesser Außen |
e | 312 mm | Breite der Spannelemente |
h | 70 mm | Mittenhöhe |
m | 170 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
n | 275 mm | Bohrungsabstand Breite |
s | M12 | Größe der Befestigungsschrauben |
w1 | 625 mm | Länge Welle gesamt |
w3 | 110 mm | Länge Wellenzapfen |
w4 | 180,5 mm | Länge Wellenende |
w5 | 265 mm | Länge Wellenschulter |
w7 | 179,5 mm | Länge Wellenende |
Zusätzliche Informationen
6310-C3 | Lagerbezeichnung | |
6310-C3 | Lagerbezeichnung des Refenzlagers | |
VR310-F | Gehäuse |
Downloads: