Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:41:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UCP218-56
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlager-Gehäuseeinheiten UCP, Graugussgehäuse, mit langem Fuß, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, RSR-Dichtung


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 88,9 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 327 mm | Länge gesamt |
H2 | 200 mm | Höhe |
Cr | 102.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 72.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.350 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 12,3 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 262 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 27 mm | Breite (Langloch) |
N1 | 33 mm | Länge (Langloch) |
Abmessungen
H | 101,6 mm | Abstand Wellenachse |
A | 88 mm | Breite (Fuß) |
H1 | 33 mm | Höhe (Fuß) |
B | 96 mm | Breite |
S1 | 56,3 mm | Abstand Laufbahn zu Spannring |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
P218 | Gehäuse | |
UC218-56 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |
Gehäusepassung | J7 | J7 |
Zuletzt angesehene Produkte