Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:05:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RSHE30-XL-N
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlager-Gehäuseeinheiten RSHE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 98 mm | Länge gesamt |
H2 | 82 mm | Höhe |
≈m | 1,01 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 76,2 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
K | M10 | Gewinde Befestigungsbohrung |
Abmessungen
H | 42,9 mm | Abstand Wellenachse |
A | 40 mm | Breite (Fuß) |
A1 | 25 mm | Breite (Kopf) |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
B1 | 48,5 mm | Breite über Spannelement |
S1 | 30,2 mm | Abstand Laufbahn zu Spannring |
Zusätzliche Informationen
SHE06 | Gehäuse | |
GE30-XL-KRR-B | Lagerbezeichnung | |
KASK06 | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Nuteinstich | N | Gusseisengehäuse mit Unterschnittschlitz für Endkappen |
Material | GG | Grauguss |