Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:13:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RASEY30-TV-VA
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlagergehäuseeinheit RASEY..-TV-VA, RIBB Kunststoff
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 163 mm | Länge |
H2 | 84 mm | Höhe |
≈m | 0,522 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 119 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 14 mm | Breite (Langloch) |
N1 | 18 mm | Länge (Langloch) |
Abmessungen
H | 42,9 mm | Abstand Wellenachse |
A | 46 mm | Breite (Fuß) |
H1 | 17,8 mm | Höhe (Fuß) |
S | 22,2 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 38,1 mm | Breite |
Q | 1/4 - 28 UNF | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
GEH-ASE06-TV | Gehäuse | |
GYE30-KRR-B-FA107-VA | Lagerbezeichnung | |
KASK06-S-G | Geschlossene Schutzkappe | |
KASK06-S-R-NBR | Offene Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Sonderwerkstoff | TV | Kunststoff Gehäuse |
Edelstahllager | VA | Korrosionsbeständige VA-Konstruktion |
Material | TV | Kunststoff |