Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:54:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PASEY60-XL-N
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlager-Gehäuseeinheiten PASEY, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, P-Dichtung
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 240 mm | Länge gesamt |
H2 | 140 mm | Höhe |
≈m | 4,13 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 190 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 18 mm | Breite (Langloch) |
N1 | 28 mm | Länge (Langloch) |
Abmessungen
H | 69,9 mm | Abstand Wellenachse |
A | 60 mm | Breite (Fuß) |
A1 | 42 mm | Breite (Kopf) |
H1 | 25 mm | Höhe (Fuß) |
B | 47 mm | Breite |
S1 | 34 mm | Abstand Laufbahn zu Spannring |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
ASE12 | Gehäuse | |
GAY60-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung | |
KASK12 | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |
Nuteinstich | N | Gusseisengehäuse mit Unterschnittschlitz für Endkappen |