Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:39:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



LASE50-XL-N
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlager-Gehäuseeinheiten LASE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, L-Dichtung
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 200 mm | Länge gesamt |
H2 | 115 mm | Höhe |
≈m | 3,02 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 158 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 18 mm | Breite (Langloch) |
N1 | 23 mm | Länge (Langloch) |
Abmessungen
H | 57,2 mm | Abstand Wellenachse |
A | 54 mm | Breite (Fuß) |
A1 | 34 mm | Breite (Kopf) |
H1 | 21,5 mm | Höhe (Fuß) |
B1 | 62,8 mm | Breite über Spannelement |
S1 | 38,2 mm | Abstand Laufbahn zu Spannring |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
ASE10-FA125 | Gehäuse | |
GE50-XL-KLL-B | Lagerbezeichnung | |
KASK10 | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -40 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 180 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |
Nuteinstich | N | Gusseisengehäuse mit Unterschnittschlitz für Endkappen |