Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:53:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 145 mm | Höhe Flansch |
U | 37,7 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 32.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 19.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.030 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 2,12 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 120 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 14 mm | Befestigungsbohrung |
N1 | 84,8 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
T1 | 10 mm | Höhe Zentrieransatz |
Z | 100 mm | Durchmesser Zentrieransatz |
h8 | Durchmesser Zentrieransatz Wellenpassung | |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 26 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 9 mm | Dicke Flansch |
A2 | 11 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 31 mm | Breite |
B1 | 46 mm | Breite über Spannelement |
d3 | 58 mm | Außendurchmesser Exzenterspannring |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
FC208 | Gehäuse | |
UK208 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |