Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:52:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 235 mm | Breite Flansch |
Cr | 102.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 72.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.350 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 11,16 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 187 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 23 mm | Befestigungsbohrung |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 68 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 26 mm | Dicke Flansch |
A2 | 40 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 51 mm | Breite |
B1 | 86 mm | Breite über Spannelement |
d3 | 120 mm | Außendurchmesser Exzenterspannring |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
F218 | Gehäuse | |
UK218 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |