Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:25:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RAY20-XL
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten RAY, Drei-, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung
Ersetzt
RAY20
Vorzugsprodukt
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 90,5 mm | Höhe Flansch |
H | 90,5 mm | Breite Flansch |
U | 20 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 13.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.600 N | Statische Tragzahl, radial |
C0r G | 3.200 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
≈m | 0,29 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 71,5 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 8,7 mm | Befestigungsquadrat |
n | 3 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 8 mm | Höhe Gehäuse |
B | 25 mm | Breite |
S | 2 mm | Dicke Flansch |
V | 55 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
Zusätzliche Informationen
2 | Anzahl Gehäuse | |
FLAN47-MSB | Gehäuse | |
AY20-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | Stahlblech |
Zuletzt angesehene Produkte