Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:00:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PME55-XL
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten PME, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, P-Dichtung
Ersetzt
PME55
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 185 mm | Höhe Flansch |
B1 | 48,4 mm | Breite über Spannelement |
U | 36,4 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 43.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 29.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.340 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 3,24 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 150 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 18 mm | Befestigungsbohrung |
T1 | 12,5 mm | Höhe Zentrieransatz |
Z | 125 mm | Durchmesser Zentrieransatz |
h8 | Durchmesser Zentrieransatz Wellenpassung | |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 27,5 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 15 mm | Dicke Flansch |
S | 3 mm | Fasenbreite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
ME11 | Gehäuse | |
GRAE55-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zuletzt angesehene Produkte