Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:38:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GRA40-XL
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten GRA, Drei-, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, P-Dichtung
Ersetzt
GRA40
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 147,5 mm | Höhe Flansch |
H | 147,5 mm | Breite Flansch |
U | 36,2 mm | Total height unit |
B1 | 43,8 mm | Breite über Spannelement |
Cur | 1.030 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 34.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 19.800 N | Statische Tragzahl, radial |
C0r G | 7.700 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
≈m | 1,31 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 119 mm | Pitch circle diameter (holes) |
N | 13,5 mm | Befestigungsquadrat |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
n | 4 | Anzahl Schrauben |
Abmessungen
A | 10,3 mm | Höhe Gehäuse |
S | 3,5 mm | Thickness of flange |
V | 90 mm | Shoulder diameter housing |
d3 | 37,5 mm | Außendurchmesser Exzenterspannring |
d3 | 58 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
1 | Anzahl der Gehäuse 2 | |
FLAN80-MSB | Gehäuse | |
FLAN80-MSA | Gehäusebezeichnung (Teil 2) | |
EXZ | Befestigung | |
GRAE40-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | Stahlblech |