Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:43:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



MSTU25-XL
Spannlagergehäuseeinheit
Spann-Gehäuseeinheiten MSTU, Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung, nicht nachschmierbar
Ersetzt
MSTU25
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 203,2 mm | Länge gesamt |
H | 104,8 mm | Höhe Flansch |
C0r G | 3.900 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
U | 33,8 mm | Gesamthöhe Einheit |
≈m | 0,59 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 80,2 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
Abmessungen
A | 19 mm | Höhe Gehäuse |
A2 | 10,3 mm | Abstand Laufbahnmitte |
S | 2 mm | Dicke Flansch |
Zusätzliche Informationen
GEH52-MSTU | Gehäuse | |
RAE25-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |