Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:48:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UCP217-55
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlager-Gehäuseeinheiten UCP, Graugussgehäuse, mit langem Fuß, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, RSR-Dichtung


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 87,313 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 310 mm | Länge gesamt |
H2 | 187 mm | Höhe |
Cr | 88.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 64.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.050 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 10 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 247 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 25 mm | Breite (Langloch) |
N1 | 31 mm | Länge (Langloch) |
Abmessungen
H | 95,2 mm | Abstand Wellenachse |
A | 83 mm | Breite (Fuß) |
H1 | 32 mm | Höhe (Fuß) |
B | 85,7 mm | Breite |
S1 | 51,6 mm | Abstand Laufbahn zu Spannring |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
P217 | Gehäuse | |
UC217-55 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |
Gehäusepassung | J7 | J7 |