Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:32:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PBS15-XL
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlager-Gehäuseeinheiten PBS, Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung
Ersetzt
PBS15
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
H2 | 59,6 mm | Höhe |
L | 123,8 mm | Länge gesamt |
C0r G | 2.700 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
≈m | 0,32 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 92 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 10,5 mm | Breite (Langloch) |
N1 | 5,6 mm | Mittenabstand Langloch |
S | 15 mm | Abstand Befestigung |
Abmessungen
H | 30,2 mm | Abstand Wellenachse |
A | 32,5 mm | Breite (Fuß) |
A1 | 14,2 mm | Breite (Kopf) |
H1 | 2,6 mm | Höhe (Fuß) |
P | 25,4 mm | Stützabstand |
Zusätzliche Informationen
GEH40-PBS | Gehäuse | |
RAE15-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zuletzt angesehene Produkte