Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:39:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RCJ50-XL-FA164
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten RCJ..-FA164, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung, Temperaturen bis +250°C
Ersetzt
RCJ50-FA164


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 143 mm | Breite Flansch |
U | 66,2 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 35.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 23.200 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 2,65 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 111 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 18 mm | Befestigungsbohrung |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 41 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 13 mm | Dicke Flansch |
A2 | 28 mm | Abstand Laufbahnmitte |
V | 119 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
d3 | 69 mm | Außendurchmesser Spannelement |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
CJ10 | Gehäuse | |
GE50-XL-KRR-B-FA164 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | 150 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 250 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager RCJ50-XL-FA164
In Arbeit für RCJ50-XL-FA164
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden