Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:19:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PCJT25-XL-N-FA125
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten PCJT..-FA125, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung, rostgeschützt
Ersetzt
PCJT25-N-FA125
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 70 mm | Breite Flansch |
H | 124 mm | Höhe Flansch |
U | 42,5 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 14.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 410 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 0,57 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 99 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 11,5 mm | Befestigungsbohrung |
n | 2 | Anzahl Anschraubbohrungen |
W | 3 mm | Schlüsselweite |
Abmessungen
A | 28,5 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 11 mm | Dicke Flansch |
A2 | 19 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B1 | 31 mm | Breite über Spannelement |
V | 70 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
d3 | 37,5 mm | Außendurchmesser Spannring |
Zusätzliche Informationen
GEHCJT05-GG-N-FA125.1 | Gehäuse | |
GRAE25-XL-NPP-B-FA125.5 | Lagerbezeichnung | |
KASK05 | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Nuteinstich | N | Gusseisengehäuse mit Unterschnittschlitz für Endkappen |
Material | GG | Grauguss |
Fertigungsanweisung | FA125 | Einheit mit Corrotect-Beschichtung |
Zuletzt angesehene Produkte