Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:00:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


PCCJ35
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten PCCJ, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Schrägkugellager zweireihig, P-Dichtung
Ersetzt
PCCJ 35
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 118 mm | Breite Flansch |
U | 31,7 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 39.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 29.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.490 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 1,48 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 92 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 14 mm | Befestigungsbohrung |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 26 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 14 mm | Dicke Flansch |
A2 | 14 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 36 mm | Breite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
CCJ07 | Gehäuse | |
G5207-2RS-N | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zuletzt angesehene Produkte