Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:02:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
DSP | 80 mm | Outside diameter |
B | 36,5 mm | Width |
Cr | 34.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 19.800 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,615 kg | Gewicht |
Abmessungen
D1 | 67,8 mm | Outside diameter seal |
C | 18 mm | Width, outer ring |
F | 38,3 mm | Maximaler Abstand Sechskantbohrung |
r | 2,5 mm | Radius hexagonal bore |
C2 | 25 mm | Sealing total width |
d1 | 52,3 mm | Rib diameter inner ring |
d | 28,575 mm | Width of flats |
Ca | 5,8 mm | Abstand Schmierbohrung |
0,9 mm | Width across flats upper tolerance | |
d | 28,575 mm | Width across flats (Inch) |
0,6 mm | Width across flats lower tolerance |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,6 | Berechnungsfaktor |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Eigenschaften