Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:00:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



G309-XL-NPP-B
Self-aligning deep groove ball bearings
Plummer block housing unit G3..-XL-NPP-B, RIBB sheet metal PB
Ersetzt
G309-NPP-B
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 100 mm | Außendurchmesser |
B | 25 mm | Breite |
Cr | 53.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 27.500 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,84 kg | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | NPP | |
Außenmantelform | B | Sphärisch |
Zuletzt angesehene Produkte