Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:37:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Abmessungen
D | 85 mm | Außendurchmesser |
h | 20 mm | Höhe |
d | 65 mm | Bohrungsdurchmesser |
B | 7 mm | Nutbreite |
b | 6 mm | Bohrungsdurchmesser Durchgangsloch |
H11 | Passung Bohrungsdurchmesser Durchgangsloch | |
c | 6 mm | Abstand Bohrung |
t | 3 mm | Nuttiefe |
≈m | 370 g | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
AM55, AM60 | Passende Mutter |
Downloads: