Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:45:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Abmessungen
D | 45 mm | Außendurchmesser |
h | 15 mm | Höhe |
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
B | 5 mm | Nutbreite |
b | 5 mm | Bohrungsdurchmesser Durchgangsloch |
H11 | Passung Bohrungsdurchmesser Durchgangsloch | |
c | 5 mm | Abstand Bohrung |
t | 2 mm | Nuttiefe |
≈m | 69 g | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
AM25, AM30, AM35/58, AM30/65 | Passende Mutter |
Downloads: