Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:47:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



209-XL-NPP-B
Einstell-Rillenkugellager
Einstell-Rillenkugellager 2..-NPP-B, sphärischer Außenring, Innenring für Passung, beidseitig P-Dichtung
Ersetzt
209-NPP-B
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 85 mm | Außendurchmesser |
B | 19 mm | Breite |
Cr | 32.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 20.400 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,37 kg | Gewicht |
Abmessungen
d2 | 53,2 mm | Borddurchmesser des Innenringes Dichtung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,1 | Berechnungsfaktor |