Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:01:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



206-XL-NPP-B
Einstell-Rillenkugellager
Einstell-Rillenkugellager 2..-NPP-B, sphärischer Außenring, Innenring für Passung, beidseitig P-Dichtung
Ersetzt
206-NPP-B
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 62 mm | Außendurchmesser |
B | 16 mm | Breite |
Cr | 19.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 11.300 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,19 kg | Gewicht |
Abmessungen
d2 | 37,4 mm | Borddurchmesser des Innenringes Dichtung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |
Zuletzt angesehene Produkte