Inhaltsverzeichnis

Laufrollen

Laufrollen, Zapfenrollen

  • Lagerausführung
  • Belastbarkeit
  • Ausgleich von Winkelfehlern
  • Schmierung
  • Abdichtung
  • Drehzahlen
  • Geräusch
  • Temperaturbereich
  • Käfige
  • Lagerluft
  • Abmessungen, Toleranzen
  • Nachsetzzeichen
  • Aufbau der Lagerbezeichnung
  • Dimensionierung
  • Mindestbelastung
  • Gestaltung der Lagerung
  • Ein- und Ausbau
  • Rechtshinweis zur Datenaktualität
  • Weiterführende Informationen

Laufrollen

Laufrollen, Zapfenlaufrollen

Laufrollen:

  • sind montagefertige ein- oder zweireihige Wälzlager auf der Grundlage von Rillen- oder Schrägkugellagern ➤ Bild bis ➤ Bild
  • werden ohne oder mit Zapfen geliefert (Ausführungen ohne Zapfen werden auf Achsen montiert)
  • haben besonders dickwandige Außenringe mit balliger oder zylindrischer Mantelfläche ➤ Abschnitt
  • nehmen hohe radiale Belastungen auf ➤ Abschnitt
  • tolerieren Axiallasten aus geringen Fluchtungsfehlern, Schräglauf oder kurzfristigen Anlaufstößen
  • sind beidseitig abgedichtet ➤ Abschnitt
  • werden nicht in eine Gehäusebohrung montiert, sondern auf einer ebenen Laufbahn (Gegenlaufbahn) abgestützt ➤ Bild und ➤ Bild
  • sind in der Ausführung mit Exzenterring an die Gegenlaufbahn anstellbar; dies lässt beispielsweise größere Fertigungstoleranzen bei der Anschlusskonstruktion zu.

Zweireihige Zapfenlaufrolle, auf einer ebenen Laufbahn abgestützt


Gegenlaufbahn

Lagerausführung

Ausführungsvarianten

Die Lager gibt es in der Ausführung als:

  • Laufrollen (ein- oder zweireihig) ➤ Bild
  • Zapfenlaufrollen (ein- oder zweireihig) ➤ Bild bis ➤ Bild
  • Laufrollen mit Kunststoffmantel ➤ Bild.

Laufrollen (allgemein)

Charakteristisch ist der dickwandige Außenring

Laufrollen sind selbsthaltende, ein- oder zweireihige Kugellager mit besonders dickwandigen Außenringen. Diese Lager nehmen neben hohen radialen Kräften auch axiale Kräfte in beiden Richtungen auf. Für unterschiedliche Anwendungen ausgelegt, gibt es die Laufrollen mit Innenring, mit Zapfen und mit Kunststoffmantel am Außenring ➤ Bild bis ➤ Bild.

Anwendungen

Typische Einsatzbereiche für diese Produkte sind unter anderem Kurvengetriebe, Führungsbahnen, Förderanlagen und Linearführungssysteme.

Profil der Mantelfläche des Außenrings

Ballige oder zylindrische Mantelfläche

Laufrollen und Zapfenlaufrollen mit balliger Mantelfläche haben den Balligkeitsradius von R = 500 mm. Laufrollen mit zylindrischer Mantelfläche haben das Nachsetzzeichen X ➤ Tabelle.

Die ballige Mantelfläche vermeidet Kantenspannungen bei Schiefstellung

Laufrollen mit balliger Mantelfläche werden eingesetzt, wenn Schiefstellungen gegenüber der Laufbahn auftreten können. Die ballige Ausführung senkt das Risiko von Kantenspannungen ➤ Link.

Rostschutz durch Corrotect

Spezialbeschichtung Corrotect

Ist ein erhöhter Korrosionsschutz gefordert, gibt es auf Anfrage und als Sonderausführung Laufrollen mit der Cr(VI)-freien Spezialbeschichtung Corrotect; Beschreibung von Corrotect ➤ Link.

Laufrollen

Im Aufbau mit Rillen- oder Schrägkugellagern vergleichbar

Laufrollen gleichen in ihrem Aufbau Rillen- oder Schrägkugellagern und werden auf Achsen montiert ➤ Bild. Sie haben Außenringe mit balliger oder zylindrischer Mantelfläche, Innenringe und Kugelkränze mit Kunststoffkäfigen. Laufrollen LR6, LR60 und LR2 sind einreihig, LR50, LR52 und LR53 zweireihig.

Zweireihige Ausführung

LR52, LR53

Bei gleichbleibenden äußeren Abmessungen wurde die Innenkonstruktion der Laufrollen LR52 und LR53 optimiert. Belastbarkeit und Drehzahl bei Dauerbetrieb und Fettschmierung nD G konnten dadurch angehoben werden. Diese Laufrollen sind Lager in X-life-Qualität ➤ Link.

Laufrollen, beidseitig abgedichtet

Fr = Radiale Belastung

Fa = Axiale Belastung


Einreihig, Lippendichtungen, radial dichtend (LR6..-2RSR)


Zweireihig, Deckscheiben (LR52..-2Z)

Zapfenlaufrollen

Massiver Rollenzapfen, ohne oder mit Exzenter

Zapfenlaufrollen haben Außenringe mit balliger Mantelfläche, massive Rollenzapfen und Kugelkränze mit Kunststoffkäfigen ➤ Bild und ➤ Bild. Die Laufrollen gibt es ohne und mit Exzenter.

Für die einfache Montage ist der Rollenzapfen in einem der folgenden Designs ausgeführt:

  • mit Gewindebohrung und Montageschlitz ➤ Bild
  • mit Außengewinde und Innensechskant ➤ Bild
  • mit Außengewinde und Schlüsselflächen auf beiden Seiten ➤ Bild.

Laufrollen ZL2 sind einreihig, ZL52, ZLE52 und KR52 zweireihig.

Ausführung ohne Exzenter

Zapfenlaufrollen ohne Exzenter sind für Anwendungen, bei denen die Mantelfläche des Außenrings nicht definiert an die Laufbahn der Anschlusskonstruktion angestellt werden muss ➤ Bild und ➤ Bild.

Zapfenlaufrollen, ohne Exzenter, kurzer Rollenzapfen mit Gewindebohrung, beidseitig abgedichtet

Fr = Radiale Belastung

Fa = Axiale Belastung


Einreihig, Lippendichtung auf Zapfenseite sowie Deckscheibe und Deckel (ZL..-DRS)


Zweireihig, Lippendichtung auf Zapfenseite sowie Deckscheibe und Deckel (ZL52..-DRS)

Zapfenlaufrolle, ohne Exzenter, langer Rollenzapfen mit Außen­gewinde, beidseitig abgedichtet

Fr = Radiale Belastung

Fa = Axiale Belastung


Zweireihig, Lippendichtungen, axial dichtend (KR52..-2RS)

Ausführung mit Exzenter

Zapfenlaufrollen ZLE52 haben einen Exzenter ➤ Bild. Mit dem Exzenter kann die Mantelfläche des Außenrings spielfrei an die Gegen­laufbahn angestellt werden. Das ergibt einen optimalen Formschluss zwischen Laufrolle und Laufbahn. Darüber hinaus sind gröbere Fertigungstoleranzen an der Anschlusskonstruktion möglich. Außerdem ist die Lastverteilung beim Einsatz mehrerer Laufrollen gleichmäßiger. Zum Gegenhalten beim Einbau hat diese Reihe Schlüsselflächen auf beiden Seiten des Rollenzapfens. Für die Nachschmierung sind an den Stirnseiten beidseitig Gewindeanschlüsse vorgesehen.

Zapfenlaufrolle, mit Exzenter, langer Rollenzapfen mit Außen­gewinde, beidseitig abgedichtet

Fr = Radiale Belastung

Fa = Axiale Belastung


Zweireihig, Deckscheiben (ZLE52..-2Z)

Laufrollen mit Kunststoffmantel

Geeignet bei niedrigen Belastungen und hohen Anforderungen an einen geräuscharmen Lauf

Laufrollen KLRU und KLRZ bestehen aus einreihigen Rillenkugellagern mit aufgeschrumpftem Polyamid-Außenring (PA) ➤ Bild. Polyamid verträgt höhere spezifische Flächenpressungen als Elastomer und ist relativ abriebfest. Diese Laufrollen werden auf Achsen montiert und eingesetzt, wenn niedrige Belastungen vorliegen und die Lager besonders geräuscharm laufen müssen.

Profil der Mantelfläche des Außenrings

Ballige oder zylindrische Mantelfläche

Laufrollen KLRU haben eine ballige Mantelfläche des Außenrings. Der Balligkeitsradius ist in der Produkttabelle angegeben. Die Reihe KLRZ wird mit zylindrischer Mantelfläche geliefert.

Maximale Radiallast

Die maximale Radiallast wird von der zulässigen Flächenpressung bestimmt; die Werte Fr per in den Produkttabellen dürfen nicht überschritten werden.

Laufrollen mit Kunststoffmantel, beidseitig abgedichtet

Fr = Radiale Belastung

Fa = Axiale Belastung


Mantelfläche ballig, Deckscheiben (KLRU..-2Z)


Mantelfläche zylindrisch, Deckscheiben (KLRZ..-2Z)

X-life-Premiumqualität

Die umfassend weiterentwickelten Laufrollen LR52 und LR53 werden in X-life-Ausführung geliefert. Diese Laufrollen zeichnen sich durch eine höhere Lebens- und Gebrauchsdauer, resultierend aus höheren dynamischen Tragzahlen gegenüber den Standardlaufrollen, aus.

Die höhere Leistung resultiert aus dem Einsatz modernster Fertigungstechniken und verbesserten Innenkonstruktionen. Sie führen zu besseren und gleichmäßigeren Oberflächen und Kontaktflächen und damit zu einer optimierten Lastverteilung im Lager.

Höherer Kundennutzen durch X-life

Damit eröffnen sich erweiterte Konstruktionsmöglichkeiten:

  • bei gleicher Belastung und unverändertem Bauraum erhöht sich die Lebensdauer der X-life-Lager. Wartungsintervalle können verlängert werden
  • umgekehrt ermöglicht das X-life-Lager im gleichen Bauraum und bei gleicher Lebensdauer eine höhere Belastung
  • bleiben Lebensdauer und Belastung unverändert, ermöglichen die X-life-Lager eine Leistungsverdichtung und erlauben Bauraumoptimierung und Gewichtsreduzierung.

Niedrigere Betriebs­kosten, höhere Maschinenverfügbarkeit

In Summe verbessern diese Vorteile die Gesamtwirtschaftlichkeit der Lagerstelle deutlich und erhöhen damit die Effizienz der Maschine und Anlage nachhaltig.

Nachsetzzeichen XL

X-life-Laufrollen haben das Nachsetzzeichen XL im Kurzzeichen.

Belastbarkeit

Für hohe radiale Belastungen geeignet

Die Laufrollen nehmen hohe radiale Belastungen sowie axiale Lasten aus geringen Fluchtungsfehlern und Schräglauf auf.

Einsatz als Laufrolle

Beim Einsatz als Laufrolle verformt sich der Außenring elastisch

Bei Laufrollen stützt sich der Außenring punktuell auf der Gegenlaufbahn ab und wird elastisch verformt (ovalisiert) ➤ Bild. Gegenüber dem in einer Gehäusebohrung abgestützten Wälzlager haben Laufrollen daher:

  • eine veränderte Lastverteilung im Lager (es tragen weniger Wälzkörper in der belasteten Zone). Diese ist berücksichtigt durch die für die Lebensdauerberechnung maßgebenden reduzierten wirksamen Tragzahlen Cr w und C0r w
  • Biegebeanspruchungen und Biegewechselfestigkeiten im Außenring. Diese sind berücksichtigt durch die zulässigen wirksamen Radial­belastungen Fr per und F0r per. Die Biegebeanspruchungen und Biegewechselfestigkeiten dürfen die zulässigen Festigkeitswerte des Werkstoffs nicht überschreiten.

Einsatz als Laufrolle: Verformung des Außenrings bei der Abstützung gegen eine ebene Laufbahn

Ausgleich von Winkelfehlern

Nicht zum Ausgleich von Winkelfehlern geeignet

Laufrollen eignen sich nicht zum Ausgleich von Winkelfehlern, tolerieren aber kleinere Fluchtungsfehler und geringen Schräglauf; Grenzen siehe Kapitel Stützrollen, Kurvenrollen ➤ Link.

Verschränkter Lauf

Verschränkter Lauf führt zu zusätzlicher axialer Belastung des Wälzlagers und zu Axialschlupf im Wälzkontakt zwischen Außenring und Gegenlaufbahn.

Verkippter Lauf

Bei verkipptem Lauf treten besonders bei Laufrollen mit zylindrischer Mantelfläche des Außenrings hohe Kantenspannungen auf. Laufrollen mit balligem Außenring sind gegenüber Verkippung weniger empfindlich und daher vorzuziehen, wenn mit Verkippungen zu rechnen ist.

Schmierung

Befettet mit einem Fett nach GA13

Die Laufrollen sind mit einem Lithiumseifenfett nach GA13 befettet. Bei den Zapfenlaufrollen ist die Baureihe ZLE52 über den Rollenzapfen schmierbar. Laufrollen mit Kunststoffmantel sind nicht nachschmierbar. Geeignete Fette zum Nachschmieren ➤ Tabelle.

LR52, LR53

Zweireihige Laufrollen sind ebenfalls mit einem Lithiumseifenfett nach GA13 befettet. Aufgrund der verbesserten Innenkonstruktion entsteht weniger Reibung und der Schmierstoff wird weniger beansprucht. Daraus resultieren geringere Lagertemperaturen.

Zwei Kontaktzonen

Wälzkörper und Gegenlaufbahn schmieren

Es müssen immer zwei Kontaktzonen geschmiert und getrennt betrachtet werden:

  • die Wälzkörper und die Wälzkörperlaufbahn
  • der Außenmantel der Laufrolle und die Gegenlaufbahn.

Als Sonderausführung sind Laufrollen auch mit einer Schmierbohrung im Innenring erhältlich. Diese Lager haben das Nachsetzzeichen IS1 ➤ Tabelle.

Abdichtung

Laufrollen

Lager mit Nachsetzzeichen 2RSR

Laufrollen mit dem Nachsetzzeichen 2RSR haben beidseitig radial dichtende Lippendichtungen. Bei einigen Baugrößen sind aus Platzgründen axial dichtende RS-Dichtungen montiert.

2HRS- oder 2Z-Abdichtung

Die zweireihigen Laufrollen in X-life-Qualität haben ein überarbeitetes Dichtungskonzept mit deutlich verbesserter Dichtwirkung gegenüber der bisherigen Ausführung ➤ Bild. Weitere Informationen zu den HRS-Dichtungen auf ➤ Tabelle. Standardmäßig haben die Lager (Nachsetzzeichen 2HRS) beidseitig DEHP-freie Lippendichtungen.

Lippendichtung 2HRS oder Deckscheibe 2Z


Innovative Geometrie der Lippendichtung 2HRS mit axialem Kontakt zwischen Dichtung und Innenring


Deckscheibe 2Z mit Labyrinthdichtung

Zapfenlaufrollen

Reihe ZL2 und ZL52

Zapfenlaufrollen ZL2 und ZL52 haben Lippendichtungen auf der Zapfenseite und das Nachsetzzeichen DRS. Die gegenüberliegende Seite kann mit dem beiliegenden Kunststoffdeckel abgedichtet werden.

Reihe ZLE52

Zapfenlaufrollen ZLE52 haben beidseitig Deckscheiben und das Nachsetzzeichen 2Z.

Laufrollen mit Kunststoffmantel

Deckscheiben oder Lippendichtungen

Diese Laufrollen haben beidseitig Deckscheiben (Nachsetzzeichen 2Z) oder radial dichtende Lippendichtungen (Nachsetzzeichen 2RSR).

Drehzahlen

Drehzahlen nD G

Die maximal mögliche Drehzahl der Laufrollen wird im Wesentlichen durch die zulässige Betriebstemperatur der Laufrollen bestimmt. Damit hängt die Drehzahl ab von der Art des Lagers, der Belastung, den Schmierungs­bedingungen und den Kühlverhältnissen.

Drehzahlen bei Lippendichtungen

Die Drehzahl der Laufrollen mit Lippendichtungen wird zusätzlich durch die zulässige Gleitgeschwindigkeit an der Dichtlippe begrenzt.

Drehzahlen im Dauerbetrieb

Die Drehzahlen nD G in den Produkttabellen sind Richtwerte und gelten bei Fettschmierung.

Weitere Angaben zum Thema Drehzahlen im Kapitel Stützrollen, Kurvenrollen unbedingt beachten ➤ Abschnitt.

Geräusch

Schaeffler Geräuschindex

Der Schaeffler Geräuschindex (SGI) ist für diese Lagerart noch nicht verfügbar ➤ Link. Die Einführung und Aktualisierung der Daten für diese Baureihen erfolgt sukzessiv.

Temperaturbereich

Limitierende Größen

Die Betriebstemperatur der Laufrollen ist begrenzt durch:

  • die Maßstabilität der Lagerringe und Wälzkörper
  • den Käfig
  • den Schmierstoff
  • die Dichtungen
  • den Kunststoffmantel.

Mögliche Betriebstemperaturen der Laufrollen ➤ Tabelle.

Zulässige Temperaturbereiche

Betriebs­temperatur

Laufrollen

mit Kunststoffmantel KLRU und KLRZ

ohne Kunststoffmantel

–20 °C bis +80 °C

–20 °C bis +120 °C

Sind Temperaturen zu erwarten, die außerhalb der angegebenen Werte liegen, bitte bei Schaeffler rückfragen.

Käfige

Standard sind Massiv­käfige aus Polyamid PA66

Als Käfig werden bei den Laufrollen Kunststoffkäfige aus glasfaser­verstärktem Polyamid PA66 eingesetzt. Diese Käfige haben ein niedriges Gewicht und gute Gleit- und Notlaufeigenschaften. Laufrollen in X-life-Ausführung haben standardmäßig einen optimierten Polyamidkäfig.

Lagerluft

Radiale Lagerluft

Standard ist CN

Laufrollen werden serienmäßig mit der radialen Lagerluft CN (normal) gefertigt ➤ Tabelle. CN wird im Kurzzeichen nicht angegeben.

Die Werte der radialen Lagerluft entsprechen DIN 620-4:2004 (ISO 5753-1:2009). Sie gelten für Lager im unbelasteten, messkraftfreien Zustand (ohne elastische Deformation).

Radiale Lagerluft bei Lauf- und Zapfenlaufrollen

Nenndurchmesser der Bohrung

Radiale Lagerluft

d

C2
(Group 2)

CN
(Group N)

C3
(Group 3)

C4
(Group 4)

C5
(Group 5)

mm

μm

μm

μm

μm

μm

über

bis

min.

max.

min.

max.

min.

max.

min.

max.

min.

max.

2,5

10

0

7

2

13

8

23

14

29

20

37

10

18

0

9

3

18

11

25

18

33

25

45

18

24

0

10

5

20

13

28

20

36

28

48

24

30

1

11

5

20

13

28

23

41

30

53

30

40

1

11

6

20

15

33

28

46

40

64

40

50

1

11

6

23

18

36

30

51

45

73

50

65

1

15

8

28

23

43

38

61

55

90

Abmessungen, Toleranzen

Toleranzen

Die Toleranzen für die Maß- und Laufgenauigkeit der Laufrollen entsprechen der Toleranzklasse Normal nach ISO 492:2014. Abweichend von ISO 492 ist die Durchmessertoleranz des profilierten Mantels 0/–0,05 mm.

Schafttoleranzen

Die Toleranz des Schaftdurchmessers der Zapfenlaufrollen liegt für:

  • ZL2 und ZL52 in der Toleranzklasse r6
  • KR52 in der Toleranzklasse h7
  • ZLE52 in der Toleranzklasse h9.

Nachsetzzeichen

Die Bedeutung der in diesem Kapitel verwendeten Nachsetzzeichen zeigt ➤ Tabelle sowie medias interchange http://www.schaeffler.de/std/1B69.

Nachsetzzeichen und ihre Bedeutung

Nachsetzzeichen

Bedeutung der Nachsetzzeichen

DRS

Lippendichtung auf der Zapfenseite, axial dichtend. Deckscheibe mit Deckel auf der Stirnseite

Standard

IS1

Schmierbohrung im Innenring

Sonderausführung, auf Anfrage

RR

rostgeschützt durch Spezialbeschichtung Corrotect

Sonderausführung, auf Anfrage

TVH

Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid

Standard

X

zylindrische Mantelfläche

Standard

XL

X-life-Ausführung

Standard

2HRS

beidseitig Lippendichtung mit optimierter Form, reibungsarm

Standard

2RS

beidseitig Lippendichtung, axial dichtend

Standard

2RSR

beidseitig Lippendichtung, radial dichtend

Standard

2Z

beidseitig Deckscheibe

Standard

Aufbau der Lagerbezeichnung

Beispiele zur Bildung der Lagerbezeichnung

Die Bezeichnung der Lager folgt einem festgelegtem Schema. Beispiele ➤ Bild bis ➤ Bild.

Einreihige Laufrolle, beidseitig Lippendichtung: Aufbau des Kurzzeichens

Zweireihige Laufrolle, beidseitig 2HRS Dichtung, Käfig aus glasfaser-verstärktem Polyamid, X-life-Ausführung: Aufbau des Kurzzeichens

Zweireihige Zapfenlaufrolle mit Exzenter, beidseitig Deckscheibe: Aufbau des Kurzzeichens

Dimensionierung

Berechnung der Lebensdauer

Verfahren zur Berechnung der Lebensdauer sind:

  • die nominelle Lebensdauer nach DIN ISO 281
  • die modifizierte nominelle Lebensdauer nach DIN ISO 281
  • die erweiterte Berechnung der modifizierten Referenz-Lebensdauer nach DIN ISO 281-4.

Wirksame dynamische/statische Tragzahlen einsetzen

Diese Verfahren sind im Kapitel Tragfähigkeit und Lebensdauer beschrieben. Für die Laufrollen sind dabei folgende Werte zu tauschen:

  • Cr, C0r = Cr w, C0r w
    wirksame dynamische oder statische Tragzahl
  • Cur = Cur w
    Ermüdungsgrenzbelastung als Laufrolle.

Weitere Formeln zur Berechnung der Lebensdauer sind im Kapitel Stütz­rollen, Kurvenrollen angegeben. Hinweise und Angaben dort unbedingt beachten.

Statische Tragsicherheit

S0 = C0r w/F0r

Neben der nominellen Lebensdauer L ist immer auch die statische Tragsicherheit S0 zu überprüfen ➤ Formel.

Statische Tragsicherheit

Legende

S0 -

Statische Tragsicherheit

C0r w N

Wirksame radiale statische Tragzahl nach Produkttabelle

F0r N

Maximale statische radiale Belastung der Laufrolle

Laufrollen gelten bei einer statischen Tagsicherheit von S0 < 8 als hoch belastet. Statische Tragsicherheiten von S0 < 1 führen zu plastischen Verformungen an den Wälzkörpern und Laufbahnen, welche die Laufruhe beeinträchtigen können. Sie sind nur bei Lagern mit geringer Drehbewegung oder in untergeordneten Anwendungen zulässig.

Ist in einer Anwendung die statische Tragsicherheit S0 < 2, bitte bei Schaeffler rückfragen.

Mindestbelastung

Mindestbelastung C0r w/Fr < 60

Damit der Außenring angetrieben wird, kein Schlupf entsteht und die Laufrolle nicht von der Gegenlaufbahn abhebt, ist im dynamischen Betrieb eine Mindestbelastung der Laufrolle notwendig. In der Regel gilt für die Mindestbelastung das Verhältnis C0r w/Fr < 60.

Gestaltung der Lagerung

Anschlusskonstruktion der Laufrollen

Maß d2 nicht unterschreiten

Die Anlageflächen für die Lager müssen eben und rechtwinklig sein. Durch die auftretende Flächenpressung dürfen sie das Maß d2 nicht unterschreiten.

Laufrollen LR

Laufrollen LR können axial fest verspannt oder mit handelsüblichen Befestigungsmitteln wie Sprengringe befestigt werden.

Toleranz der Achse

Toleranzklasse h6 Ⓔ

Laufrollen haben in der Regel Punktlast am Innenring. Für eine ausreich­ende Unterstützung und um Passungsrost weitgehend zu vermeiden, sollte die Toleranz der Achse in der Toleranzklasse h6 Ⓔ liegen.

Anschlusskonstruktion der Zapfenlaufrollen

Maß d2 nicht unterschreiten

Die Anlageflächen für die Laufrollen müssen eben und rechtwinklig sein. Durch die auftretende Flächenpressung dürfen sie das Maß d2 nicht unterschreiten.

Einführfase

Die Einführfase an der Aufnahmebohrung darf maximal 0,5×45° betragen.

Zapfenlaufrollen ZL und KR müssen axial fest verspannt werden. Die Mutteranlagefläche muss ausreichend fest sein und das Anziehdrehmoment MA der Befestigungsmutter eingehalten werden. Nur bei richtigem Anziehdrehmoment kann der Rollenzapfen die zulässige Radiallast übertragen. Lässt sich das Anziehdrehmoment der Mutter nicht einhalten, ist eine Übermaßpassung notwendig.

Toleranz der Aufnahmebohrung

Toleranzklasse H7 Ⓔ

Für die Baureihen ZL2, ZL52, KR52 und ZLE52 empfiehlt Schaeffler Aufnahmebohrungen mit der Toleranzklasse H7 Ⓔ.

Ein- und Ausbau

Die Ein- und Ausbaumöglichkeiten der Laufrollen mit mechanischen oder hydraulischen Verfahren sind bereits bei der Gestaltung der Lagerstelle zu berücksichtigen.

Schaeffler-Montagehandbuch

Wälzlager sehr sorgfältig behandeln

Wälzlager sind vielfach bewährte Präzisions-Maschinenelemente zur Gestaltung wirtschaftlicher, zuverlässiger und betriebssicherer Lagerungen. Damit diese Produkte ihre Funktion einwandfrei erfüllen und die vorgesehene Gebrauchsdauer ohne Beeinträchtigung erreichen, müssen sie sorgfältig behandelt werden.

Das Schaeffler-Montagehandbuch MH 1 informiert umfassend über die sachgemäße Lagerung, Montage, Demontage und Wartung rotatorischer Wälzlager http://www.schaeffler.de/std/1B68. Daneben enthält es Angaben, die der Konstrukteur für den Ein‑ und Ausbau und die Wartung der Lager schon bei der Gestaltung der Lagerstelle beachten muss. Das Buch liefert Schaeffler auf Anfrage.

Einbaurichtlinien für Laufrollen

Richtlinien

Bei ungünstiger Toleranzlage die Laufrollen mit einer Montagepresse aufpressen ➤ Bild. Der Innenring ist so zu montieren, dass sich die Einpresskraft gleichmäßig auf die Stirnseite des Innenringes verteilt. Die Einpresskraft darf nicht über die Wälzkörper geleitet werden. Dichtungen beim Einbau der Laufrollen nicht beschädigen. Laufrollen nach dem Einbau axial sichern.

Laufrolle mit einer Montagepresse montieren


Montagepresse

Zapfenlaufrollen

Einbaurichtlinien

Zapfenlaufrollen entsprechend den Laufrollen montieren und demontieren ➤ Bild. Die Anziehdrehmomente MA in den Produkttabellen müssen unbedingt eingehalten werden. Nur dann ist die zulässige Radialbelastung gewährleistet. Es sind Schrauben und Muttern der Festigkeitsklasse 8.8 oder besser zu verwenden.

Zapfenlaufrolle montieren

Rechtshinweis zur Datenaktualität

Die Weiterentwicklung der Produkte kann auch zu technischen Änderungen an Katalogprodukten führen

Im Mittelpunkt des Interesses von Schaeffler stehen die Optimierung und die Weiterentwicklung seiner Produkte und die Zufriedenheit seiner Kunden. Damit Sie sich als Kunde bestmöglich über diesen Fortschritt und den aktuellen technischen Stand der Produkte informieren können, veröffentlichen wir Produktänderungen gegenüber der gedruckten Ausgabe in unserem elektronischen Produktkatalog.

Änderungen der Angaben und Darstellungen dieses Katalogs behalten wir uns daher vor. Dieser Katalog gibt den Stand bei Drucklegung wieder. Neuere Veröffentlichungen unsererseits (in Printmedien oder digital) gehen automatisch diesem Katalog vor, soweit sie dasselbe Thema betreffen. Bitte prüfen Sie daher stets über unseren elektronischen Produktkatalog, ob aktuellere Informationen oder Änderungshinweise für Ihr gewünschtes Produkt verfügbar sind.

Weiterführende Informationen

Für den sicheren und störungsfreien Betrieb der Laufrollen müssen folgende Angaben im Kapitel Stützrollen, Kurvenrollen unbedingt beachtet werden:

  • Einsatz als Stütz- oder Kurvenrolle ➤ Link
  • zulässige Radiallast bei dynamischer oder statischer Belastung ➤ Link
  • Tragfähigkeit und Lebensdauer ➤ Link
  • Gebrauchsdauer ➤ Link
  • Mindestbelastung ➤ Link
  • Schräglauf und Verkippung ➤ Link
  • Drehzahlen ➤ Link
  • Schmierung ➤ Link.

© Schaeffler Austria GmbH