Customer Success Story

Verbrauch auf einer Plattform Im Blick

Die Herausforderung für Smurfit Westrock ist, Energiespitzen in den Werken zu identifizieren, denn das Unternehmen nutzt jede Gelegenheit, um nachhaltiger zu handeln. Deshalb suchte der Papierverpackungshersteller zunächst für seine französische Werke nach einer Lösung, die den Energieverbrauch identifiziert, überwacht und stets analysiert.
 

Die Lösung hat der Weltkonzern mit Power-Adapt gefunden. Mit dem Energieüberwachungssystem können auf einfache Art und Weise Messungen zum Energieverbrauch an unterschiedlichsten Maschinen und Anlagen vorgenommen werden. Die Messergebnisse können direkt in der webbasierten Benutzeroberfläche eingesehen und analysiert werden. Neben Energie misst das einfach zu integrierende System durch zusätzliche Sensoren auch die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in den Werken. Durch den zusätzlichen Pulse-Transmitter PowerPulse werden die Zähler unter Nutzung der Impulsausgangszähler zu kommunizierenden Zählern. Smurfit Westrock hat Zähler für Druckluft und weitere Zähler, wie zum Beispiel für Gas, Wasser oder Dampf an den Transmitter angeschlossen und kann so den Verbrauch auf der Power-Cloud-Plattform sehr einfach analysieren.
 

Der Mehrwert: Nach rund 9 Monaten konnte die Energieeffizienz dank der Retrofit- Lösung Power-Adapt in 20 Werken gesteigert werden. Dies bedeutet 57 % weniger Stromverbrauch außerhalb der Produktionszeiten. 7 weitere französische Werke sollen in Kürze mit Power-Adapt ausgestattet werden.
 

© Schaeffler Austria GmbH