Customer Success Story
Die TAKRAF GmbH ist Teil der Tenova Gruppe. Als weltweit tätiges Unternehmen entwickelt, konstruiert und liefert TAKRAF Tagebau-Ausrüstungen und Förderanlagen jeglicher Art, insbesondere für die Abraumbeseitigung, Rohstoffgewinnung, Aufbereitung, Lagerung und Homogenisierung bis hin zum Weitertransport sowie zur Verschiffung. Unternehmen in den Industrien in allen Teilen der Welt verwenden TAKRAF Schaufelradbagger, Absetzer, Brecheranlagen, Bandwagen, Reclaimer und Leachpad-Anlagen sowie Aufbereitungsanlagen für ihre Anwendungen.
Vorteile
Herausforderung
Lösung
Besonderheiten
Der FAG HEATER5000 ist das größte, von Schaeffler bisher gebaute, induktive Anwärmgerät, das als Sonderlösung das Standardsortiment der induktiven FAG-Anwärmgeräte ergänzt. Wie alle Anwärmgeräte aus der HEATER-Reihe erfüllt auch dieses höchste Standards in den Bereichen Qualität und Sicherheit. Das Beispiel zeigt, wie Schaeffler stets auf individuelle Kundenanforderungen eingeht und mit einem hohen Maß an Engineering- und Produktionskompetenz die optimale Kundenlösung entwickelt.
Ersparnis
Zeiteinsparung am Beispiel eines mittelschweren Zahnrads (2 000 kg)
Der FAG HEATER5000 verfügt neben der beschriebenen „Delta-T-Steuerung“ (2 Sensoren) auch über die beiden Anwärmoptionen „Temperatursteuerung“ (1 Sensor) und „Zeitsteuerung“. Diese Verfahren werden für Bauteile genutzt, bei denen während des Anwärmvorgangs keine Gefahr von Gefügeveränderungen besteht (z.B. Wälzlager mit großem Radialspiel oder dünnwandige Werkstücke).
Technische Informationen
Technische Informationen zur Anlage
Walzenbrecher
Durchsatz: 4 250 t/h (max. 6 500 t/h)
Aufgabekorngröße: Max. 2 000 mm
Produktkorngröße: Max. 350 mm
Gewicht: 160 000 kg
Technische Informationen zur Lösung
FAG-Anwärmgerät: HEATER5000
Max. Werkstückgewicht: 5 000 kg
Anwärmtemperatur: Zahnräder: 200 °C, Wälzlager: 100 °C
Anwärmoptionen: Zeitsteuerung (Leistung 100 %), Temperatursteuerung mit 1 Sensor (Leistung 100 %), Delta-T-Steuerung mit 2 Sensoren (automatische Leistungsdrosselung)
Max. Leistungsaufnahme: 100 kVA
Spannung/Frequenz: 400 V/50 Hz
Standleisten (B x H x L):
100 x100 x 1 650 mm
150 x 150 x 1 650 mm
200 x 200 x 1 650 mm