Customer Success Story
Das im Jahr 1953 gegründete Unternehmen Compania de Minas Buenaventura ist eines der führenden Unternehmen der Bergbauindustrie in Peru. Die vier Kernbereiche des Unternehmens sind Gewinnung, Aufbereitung, Entwicklung und die Exploration von Gold, Silber und weiteren Metallen. Eines von sieben Werken ist das in Uchucchacua. Das Werk wurde 1975 gegründet und liegt zwischen 4 000 und 5 000 Metern über dem Meeresspiegel. Die Hauptprodukte sind Zink, Silber
und Blei.
Vorteile
Herausforderung
Lösung
Besonderheiten
Um diese gute Leistung erbringen zu können, wurde das Schaeffler-Ingenieur-Team in Peru durch das in Melbourne, Australien, ansässige Schaeffler-Kompetenzzentrum für Mahlanlagen (ASB Grinding Mills Competence Centre) unterstützt. Diese gute Zusammenarbeit zeigt die enge Vernetzung der Schaeffler-Experten weltweit sowie ihre umfassende branchenspezifische Erfahrung im Bergbaubereich.
Ersparnis
Einsparpotenzial
Technische Informationen
Technische Informationen zur Anlage
Rohrmühle zur Erzaufbereitung (Halslagerung)
Durchmesser: ca. 3,66 m
Länge: ca. 6,1 m
Antriebsleistung: ca. 1 500 KW
Drehzahl: 16 U/min
Technische Informationen zur Lösung
Fest- und Loslager: FAG SRB 239/1180-B-K-MB-C3
Bohrungsdurchmesser: 1 180 mm
Außendurchmesser: 1 540 mm
Breite: 272 mm
Gewicht: 1 400 kg
Schmierung: FAG Arcanol LOAD 400