Stehlagergehäuse für den Bergbau widerstehen extremen Betriebsbedingungen und verlängern die Lebensdauer der Lager.

Schaeffler Stehlagergehäuse für den Bergbau wurden entwickelt, um die Lastverteilung zu optimieren, die Bruchlast zu erhöhen und hohen Belastungen standzuhalten, die bei Förderbandtrommeln vorkommen. 

Sie sind sowohl in metrischen als auch in zölligen Größen erhältlich.

Schaeffler Standard-Gehäuse ermöglichen eine schnellere und genauere Ausrichtung, eine kürzere Montagezeit, eine verbesserte Lagerschmierung und eine längere Lagerlebensdauer bei verbesserter Lastverteilung.

❶ Markierungen an vordefinierten Positionen für Zustandsüberwachung - oben und seitlich am Gehäuse

❷ Schmierbohrung mit langer axialer Schmiernut zur effektiven Schmierung der Lager

❸ Labyrinthdichtung (mit O-Ring)

❹ Optimierte Traglastverteilung durch innovatives Design

❺ Fettauslassbohrungen

❻ Maschinell überarbeitete Anschlagflächen

❼ Einkerbungen zur Kennzeichnung von Wellen- und Lagermitte

❽ Zwei Schmierbohrungen zur Schmierung über den Außenring oder zur seitlichen Nachschmierung
 

© Schaeffler Austria GmbH