Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:22:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Abmessungen
Dmin | 16 mm | |
Dmax | 20 mm | |
l | 110 mm | |
T | 3 mm | |
≈m | 25 g | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
1 Stck. Hakenschlüssel | Lieferumfang | |
+ | Bestandteil von LOCKNUT-HOOK-KM0-16-SET | |
KM0, KM1 | Passend für Nutmuttern |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Version | SW | Einzelschlüssel |