Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:22:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Technische Daten
d | 94,742 mm | Gewinde Nenndurchmesser |
93,368 mm | Gewinde Flankendurchmesser | |
UN | Gewindetype | |
12 | Anzahl Gewindegänge pro inch | |
D | 165 mm | Außendurchmesser |
B | 41 mm | Breite |
b | 37 mm | Breite Pressenkörper |
D1 | 136 mm | |
d1 | 96 mm | |
s | 5 mm | Hub, max. |
52 cm² | Kolbenfläche | |
700 bar | Druck, max. | |
364 kN | Aufpresskraft, max. | |
≈m | 4,68 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
1 St. Hydraulikmutter, 3 St. Klemmschrauben, 1 St. Verschlussschraube, 1 St. Anschlussnippel, 3 St. bis 5 St. Gewindestifte, 1 St. Handhebel, 1 St. Ersatzdichtungsset, 1 St. Betriebsanleitung | Lieferumfang |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | E-INCH | Zollgewinde nach UN/ACME-Standard |
Zuletzt angesehene Produkte