Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:54:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Technische Daten
D1 | 6 mm | Schlauchdurchmesser 1) (2x) |
D2 | 6 mm | Schlauchdurchmesser 2) |
L | 35 mm | |
A | 12,5 mm | |
H | 24,5 mm | |
B | 12 mm | |
≈m | 0,03 kg | Gewicht |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2024-01-15 | Technische Produktinformation | TPI 252 | Deutsch