Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:11:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Technische Daten
Schleppkettentauglich, unbefüllt, transparent | Typ | |
D1 | 6 mm | Durchmesser |
D2 | 3 mm | Durchmesser |
L | 5 m | Länge |
Rmin | 40 mm | Minimaler Biegeradius |
PA12 | Werkstoff | |
top | -20 °C ... +80 °C | Einsatztemperatur |
≈m | 0,11 kg | Gewicht |
Downloads: