Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:47:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCALUB-X.HOSE-PA12-CLEAR-25M
Schlauch für Schmierstoffgeber
Schlauch für Ölschmierung, transparent
Vorzugsprodukt

Technische Daten
Schleppkettentauglich, unbefüllt, transparent | Typ | |
D1 | 6 mm | Durchmesser |
D2 | 3 mm | Durchmesser |
L | 25 m | Länge |
Rmin | 40 mm | Minimaler Biegeradius |
PA12 | Werkstoff | |
top | -20 °C ... +80 °C | Einsatztemperatur |
≈m | 0,49 kg | Gewicht |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2024-01-15 | Technische Produktinformation | TPI 252 | Deutsch
Schmierstoffgeber
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden