Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:00:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


STO10
Stützrolle
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und ohne Axialführung des Außenrings, offen
Ersetzt
STO 10
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 10 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 30 mm | Außendurchmesser |
C | 11,8 mm | Breite des Außenringes |
Cr w | 8.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 9.900 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 1.470 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 5.500 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
≈m | 50,58 g | Gewicht |
Abmessungen
B | 12 mm | Breite des Innenringes |
E | 20 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
F | 14 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
R | 500 mm | Mantelradius |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | Ohne | ohne |
Außenringprofil | R500 | R500 |
Nachschmiermöglichkeit | IR | Über Innenring Schmierbohrung |
Eigenschaften